เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 22 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for smaller cable bundles through fire-rated wall assemblies. The device is offered as a complete kit without the need for additional accessory products for installation.

    Self Sealing design providing exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for Easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing construction
    Suited for round and rectangular openings
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.series-22
    • Product familyFirestopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ-Path®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา