เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 33 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for moderate cable volumes through fire-rated walls and floors. The Series 33 incorporates built-in intumescent pads that automatically adjust to cable fills. When exposed to flame and high temperatures, the intumescent pads expand to form a dense insulative char that prevent the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design providing exceptional F&L Ratings
    Designed for New and Existing conditions
    Full Suite of plate configurations for any field scenario
    Available in an array of colors for easy cable pathway management
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.series-33
    • Product familyFirestopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ-Path®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา