เผยแพร่สินค้าของคุณ
Composite Sheet
Composite Sheet
    Specified Technologies Inc.

    Composite Sheet

    SpecSeal Composite Sheet is the ideal solution for large openings where a permanent seal is required. Composite sheet consists of a thin sheet steel with intumescent embedded onto a single side. Composite sheet partners with other SpecSeal firestop products such as Firestop Collars and EZ Path Devices to size down oversized openings.

    สเปคสินค้า
    • The composite sheet shall be lightweight panel comprised of an intumescent layer bonded to a galvanized steel sheet reinforced with steel wire mesh covered with aluminum foil. The composite sheet shall provide a minimum 15x free expansion and shall contain no water soluble expansion ingredients. The composite sheet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sti-compsheet
    • Product familyFirestopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย