เผยแพร่สินค้าของคุณ
ES Elastomeric Firestop Joint Sealant
Specified Technologies Inc.

ES Elastomeric Firestop Joint Sealant

SpecSeal ES Sealant is a latex-based gun grade elastomeric firestop sealant designed for construction joint applications. Once cured, ES Sealant forms a flexible shield against the passage of fire and smoke. In dynamic joint conditions, ES Sealant is tested to accommodate up to 25% compression/extension of the installed joint width.

สเปคสินค้า
  • The fire protective sealant shall be a water-based, non-halogenated, elastomeric and shall contain no solvents, inorganic fibers, nor asbestos. The sealant shall dry to form a flexible, moisture resistant seal and shall adhere to all common construction surfaces. The sealant shall have demonstrated sound attenuation properties. The approved sealant shall be SpecSeal® ES Elastomeric Sealant.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-firestop-sealant-es
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย