เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ready® Sleeve
Specified Technologies Inc.

Ready® Sleeve

SpecSeal® Ready® Sleeve are designed for new cabling penetrations where sleeves are required. Each Ready® Sleeve kit includes a preformed steel sleeve with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. The rolled edges of each Ready® Sleeve eliminate the need for bushings while the included escutcheon plates and gaskets take the place of steel strut and strap supports.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets available for larger openings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-fs
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย