เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ready® Split Sleeve
Specified Technologies Inc.

Ready® Split Sleeve

SpecSeal® Ready® Split Sleeve kits easily install around existing cables. Each Ready® Split Sleeve kit includes two preformed steel sleeve halves with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. Ready® Split Sleeve’s two-piece body and plates easily capture previously installed cables while tightly fastening to the penetrated barrier.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets for mishappen/oversized openings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-fsr
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย