เผยแพร่สินค้าของคุณ
SSC Intumescent Firestop Collar
Specified Technologies Inc.

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-ssc
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpecSeal®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา