เผยแพร่สินค้าของคุณ
WF300 Intumescent Firestop Caulk
Specified Technologies Inc.

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sti-wf300
  • Product familyFirestopping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BlazeStop™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา