เผยแพร่สินค้าของคุณ
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with a self-powered design to provide users with an engaging workout. The C574U Upright Cycle features a low-profile shroud design for ease-of-access, vertically and horizontally adjustable seat, and fingertip resistance controls.

    • Horizontal and vertical seat adjustment
    • Contact HR sensors
    • Self-powered


      สเปคสินค้า
      • TECHNICAL DETAILS

        Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
        Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
        Resistance 40 Levels
        Power Requirements N/A
        Plug Requirements N/A
        Max User Weight 450 lbs / 205 kg
        Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
        Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
        Features Multi-point seat adjustment
        Low-profile shroud
        Fingertip controls
        Self-powered
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.c574u-eco-natural-elite-upright-cycle
      • Product familyCardio
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycles
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-05-05
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)58.5
      • กว้าง (นิ้ว)22.5
      • ความลึก (นิ้ว)48
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก186.12
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
      • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84_27
      • Uniclass 2015 DescriptionExercise bikes
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
      • OmniClass Number23-21 31 19
      • OmniClass TitleExercise Machines
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
      5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
      5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (12)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)