เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Adjustable Pulley 2:1

Dual Adjustable Pulley 2:1

This multi-exercise machine offers nearly limitless strength training options. The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 is a centerpiece for individual workouts, personal training sessions, and small group training.

The inviting design with center positioned weight stacks has an open feel and narrow footprint to optimize valuable floor space.

The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 features an ergonomic pull-up bar that offers several grip positions, and 90" of cable that allows for a wide range of user-defined movements and strength training possibilities.

The Life Fitness Dual Adjustable Pulley 2:1 includes: one pair of long adjustable handles, one ankle strap and a triceps rope.

Key Features:

  • Full body movements are made possible by the 90" of available cable/handle travel.
  • Ergonomic pull up bar with neutral, chin up, and pull up grip positions
  • Optimized weight stack position to minimize product width without sacrificing function

Product Code: OP-DAP

Size (L x W x H): 55" x 56" x 86.6" (metric cm: 140 x 142 x 220)

สเปคสินค้า
  • Product Code: OP-DAP Size (L x W x H): 55" x 56" x 86.6" (metric cm: 140 x 142 x 220) Recommended Live Area: 109" x 184" x 102" (metric cm: 277 x 467 x 259) Weight: 718 lbs (326 kg) Weight Stack(includes increment weight): 2 - 165 lbs (2 - 75 kg) Effective User resistance: 2 - 80 lbs (2 - 40 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dual-adjustable-pulley-2-1
  • Product familyStrengh Training Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Pulley
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment