เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
The Splash! Lift series meets the Americans with Disabilities Act Access Guidelines (ADAAG 2010). In addition to the standard configuration, the Splash! lift is also available in Hi/Lo, Spa, and Extended Reach versions. The Splash! lift installs into your pool deck via anchor, and can be easily removed for winter storage. 359° rotation ensures a safe transfer area.

400 pound lifting capacity, except for the Extended Reach, which has a 300 pound lifting capacity. Powered by a 24-volt rechargeable battery. Powder coated stainless steel and aluminum.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.577-014
  • Product familyLifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pool Lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา