เผยแพร่สินค้าของคุณ
O-Series Lifeguard Chair
S.R. Smith

O-Series Lifeguard Chair

The O-Series circular design is a fresh take on the traditional lifeguard chair! With the O-Series, your lifeguard has unlimited on/off access, and the 360-degree swivel seat allows for uninhibited scanning and a fast break from any angle. This easily movable unit allows you the flexibility of moving your lifeguard stations as needed. This lifeguard chair is compact and can easily fit on virtually any deck. Custom color footboard tread options are available to match your facility.

Height: 30" or 42"
Required deck space: 42" x 42"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.577-023
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์O-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)