เผยแพร่สินค้าของคุณ
POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
สเปคสินค้า
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poroton-bio-p700-clima-30-inc
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)245
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี