เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
    Steinberg GmbH

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.100_1480
    • Product familySeries 100
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป