เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
S:t Eriks
Archived

Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Foundation-650x650x3000-type-2
  • Product familyJärnvägsprodukter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fundament
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3000
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping