เผยแพร่สินค้าของคุณ
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY
edilon)(sedra

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

The edilon)(sedra Direct Fastening System Polymer Base plate (PB) is a direct rail fastening system based on an embedded polymer based rail seat for application in lines for Light Rail and Heavy Rail for in-situ cast concrete slabs. 

The rail support system works as an absorber for mid and high frequency vibrations caused by wheel-rail interaction. This way, noise and vibration radiation are reduced which is particularly important in urban areas.

edilon)(sedra DFS-PB 54E1-MS TY is designed for the 54E1 rail (former UIC 54). The basis of this rail fastening system is a
polymer-based rail seat. The system contains a rail pad, which accommodates for all vertical rail deflection. As a result the
system is qualified as Medium Stiffness (MS), which signifies a vertical rail deflection between 1.0 mm and 2.5 mm under
nominal axle load.

สเปคสินค้า
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

    Polymer Baseplate type Y, rail inclination 1:20

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dfs-pb-54e1-ms-1-20-ty
  • Product familyDFS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Direct Fastening System
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEG000049
  • ชื่อ ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRail fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTrack Rail Fasteners
  • OmniClass Number23-39 15 11
  • OmniClass TitleRailway Track Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย