เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400
S:t Eriks
Archived

Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kabelranna-535-Citybanan-545x2250x400
  • Product familyJärnvägsprodukter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kabelrännor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)454
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)449
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping