เผยแพร่สินค้าของคุณ
Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
Sterling Plumbing

Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-14631-3
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Middleton ®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.25
  • กว้าง (นิ้ว)25
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา