เผยแพร่สินค้าของคุณ
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
    Sterling Plumbing

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

    FEATURES

    • Top-mount
    • Four faucet holes
    • 6"-deep single bowl
    • 3-5/8" drain opening
    • Stainless steel with luster finish
    • SilentShield technology
    • 20-gauge stainless steel
    • Lifetime limited warranty
    • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sterling-14631-4
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์McAllister ®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.25
    • กว้าง (นิ้ว)25
    • ความลึก (นิ้ว)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา