เผยแพร่สินค้าของคุณ
Behind the Mirror, Soap Dispenser E, SKU: 280200
Stern Engineering

Behind the Mirror, Soap Dispenser E, SKU: 280200

Touch-free electronic soap dispenser for integration behind the mirror.

Advantages: 

  • Drastically reduces soap consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Peristaltic pump. The soap is driven inside the soap tube without contact with the pump, preventing contamination and backflow
  • Accurate soap dosage
  • To be used with non-proprietary soap for maximum savings
  • Easy to install and refill
  • Matching IR operated faucet
สเปคสินค้า
  • Model Features: Delivers liquid soap
    Power source: 12V Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.behind-the-mirror-sd-e
  • Product familyBehind the Mirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010549
  • ชื่อ ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers