เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Lavatory Faucet, CLASSIC 1000 B AB1953, SKU: 292120
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, CLASSIC 1000 B AB1953, SKU: 292120

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Robust, one-piece construction, ideal for heavy-duty areas
  • Versions with internal battery for theft prevention
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
สเปคสินค้า
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.classic-1000-b
  • Product familyTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures