เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

    Activated by concealed IR sensor built into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Now available in a wide range of specials finishes
    สเปคสินค้า
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.csaba-b
    • Product familyTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Csaba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย