เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor. Completely touchless operation. 

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

    Activated by a concealed IR sensor built into the spout.

    Advantages:

    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Now available in a wide range of specials finishes
    สเปคสินค้า
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: IP67 Dual power input box with a 9V transformer
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

      Keywords: Touchless faucet, touchless bathroom faucet, touch-free faucet, touch free faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.csaba-e
    • Product familyTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Csaba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย