เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730

Operated by a Piezo element integrated in the foot washer cap.

For cold or premixed water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • More possibilities to save water: the water flow can be stopped in the middle of the cycle
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site
  • Ideal for swimming pools, beaches, and ritual foot washing
  • Heavy-duty chrome-plated brass construction
  • Silicone nozzles for easy cleaning
  • Easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.foot-washfree
  • Product familyTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foot Wash Free
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย