เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200
    Stern Engineering

    Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200

    Stern’s touch-free hand sanitizer stations have been designed for wall-mounted or desktop installations recommended for placement in train stations, ticket areas, ATM areas, banks, lobbies, and high traffic areas.

    PRODUCT AT A GLANCE:

    • Infrared touchless hand sanitizer dispenser
    • Powered by either 9V battery or 12V transformer.
    • Peristaltic pump. Compatible with Ethanol, IPA Isopropyl Alcohol – Up to 80% and Alcogel.
    • For use with any brand of hand sanitizer. Viscosity of up to 3800 cPs
    • Refill sanitizer priming operation by manual refill button or optional remote control
    • Optional remote control to select the dosage of hand sanitizer disinfectant
    • Plywood HPL (High-Pressure Laminate) cabinet
    • WM Station 1.6 gallon (6L) tank
    • For wall-mounted or desktop installation.
    • Recommended for train stations, ATM machines ticket machines, and office reception desks.
    • Csaba standard
    • Elite AISI316 premium
    • Lockable and both power options as standard
    • Front door opening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.touch-free-hand-sanitizer-station
    • Product familyHand Sanitizer Stands
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Sanitizer Stands
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย