เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, tall versions for counter top sinks and ring illumination models.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
สเปคสินค้า
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trendy-plus-b
  • Product familyTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trendy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures