เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Suits any washroom due to its minimalist design
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    สเปคสินค้า
    • Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Transformer
      Lead Free: Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tubular-1000-e-box
    • Product familyTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tubular
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย