เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Suits any washroom due to its minimalist design
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Matching IR operated soap dispenser
  • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments
สเปคสินค้า
  • Installation: Wall mounted concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tubular-b-aisi316
  • Product familyTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tubular
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures