เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR FOAM E, SKU: 350980
Stern Engineering

Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR FOAM E, SKU: 350980

Wall-mounted touch-free electronic soap dispenser for non-proprietary soap

Optional version: 120mmChrome-plated 100% brass spout

Features:
  • Chrome plated brass body
  • Peristaltic pump
  • Adjustable settings
  • IR sensor in dispenser spout
Options:
  • 0.26 US gallon (1L) soap bottle
  • 1.6 US gallon (6L) soap tank
  • Multiple soap dispensers installation (up to six (6) dispensers) with a single 1.6 US gallon (6L) tank
  • Matching IR operated faucet
  • Remote control
Advantages:
  • Drastically reduces soap consumption
  • Cross-contamination protection - no physical contact
  • Clog and backflow prevention - with a designated peristaltic pump
  • Accurate soap dosage - adjustable by remote control
  • Maximized savings - can be used with any non-proprietary soap
  • Easy to install and refill
  • Highly durable - for heavy traffic locations
สเปคสินค้า
  • Installation: Wall mounted concealed
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Tubular matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tubular-foam-e
  • Product familyTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TUBULAR Soap Dispenser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010549
  • ชื่อ ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย