เผยแพร่สินค้าของคุณ
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Choose a powerful partner for your hot water Robust and especially powerful – these are the defining features of this air source heat pump. The compact appliance with stove-enamelled metal casing is specially designed for your qualified contractor to install in your garden. From there, it will supply several draw-off points in your home with pleasant hot water, and ensure reliable operation and a long service life as well. Link up to self-generated electricity If you use your heat pump in recirculation air mode, it can also be installed indoors. Wherever you site the appliance, it can do more: do you generate your own solar power? Then make use of that for your DHW heating. The heat pump can be easily linked up to a photovoltaic system.
สเปคสินค้า
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • Product familyเครื่องทำน้ำอุ่น
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1545
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

พื้นที่การขาย

เอเชีย