เผยแพร่สินค้าของคุณ
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
สเปคสินค้า
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Product familyเครื่องทำน้ำอุ่น
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi Point Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)143
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)82
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

เอเชีย