เผยแพร่สินค้าของคุณ
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archived

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    สเปคสินค้า
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stopox_wl_100
    • Product familyStoConcrete
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Protect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-04
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    • วัสดุรองEpoxy
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
    • UNSPSC nameSurface
    • UNSPSC code301521