เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protective Waterproofing Coating for Facades
Volteco

Protective Waterproofing Coating for Facades

CP1 is a white, cement-based, waterproof, elastic, breathable, organic mineral levelling compound ideal for the restoration and protection of facades thanks to its effective anti-carbonating action against the corrosion of reinforcements.

สเปคสินค้า
  • Advantages

    • Breathability and elasticity all in one solution
    • Extremely effective anti-carbonation barrier to protect the concrete
    • High protection that extends the service life of the structure
    • Resistant to the formation and proliferation of fungi and mould
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.protective-waterproofing-coating-for-facades
  • Product familyWaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Protective Coating
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 90.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes