เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
Storax BV floor hatch BV-GD-F90
    Storax B.V.

    Storax BV floor hatch BV-GD-F90

    Type BV-GD-F90 | Fire-resistant steel floor hatch, odor- and nearly watertight, fire-rated 120 minutes.
    สเปคสินค้า
    • Type BV-GD-F90 | Fire-resistant steel floor hatch, odor- and nearly watertight, fire-rated 120 minutes. Constructed from 2 mm cold-formed steel with cross-welded reinforcement made of twisted steel wire (Ø8/12 mm). Installation height: 75 mm, tray depth: 50 mm. To be filled with concrete C35/45. Breaking load: 125 kN according to EN 124. Equipped with high-grade fire-resistant sealing. Easy one-hand operation with gas struts and stainless steel hinge. Fall-back protection and two fixed U-anchors with mounting holes on the hinge side. Hot-dip galvanized, supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Sizes: BV-GD-F90/66 (600x600 mm), BV-GD-F90/86 (800x600 mm), BV-GD-F90/88 (800x800 mm), BV-GD-F90/106 (1000x600 mm), BV-GD-F90/108 (1000x800 mm), BV-GD-F90/110 (1000x1000 mm).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bv-gd-f90
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์