เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax BV floor hatch BV-GD-THERMO
Storax B.V.

Storax BV floor hatch BV-GD-THERMO

Type BV-GD-THERMO | Insulated steel floor hatch, odor- and nearly watertight, equipped with gas struts
สเปคสินค้า
  • Type BV-GD-THERMO | Insulated steel floor hatch, odor- and nearly watertight, equipped with gas struts. Made from 2 mm cold-formed steel, to be filled with concrete C35/45. Installation height: 75 mm, tray depth: 50 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124. Z-profile includes rigid polyurethane insulation board with aluminum protective layers; thermal resistance (RC value): 3.7 m²K/W. High-quality, chemical-resistant sealing. Effortless one-hand operation thanks to stainless steel hinge and integrated gas struts. Fall-back protection included; hinge side fitted with 2 U-shaped anchors with mounting holes. Easy mounting via hex bolts. Hot-dip galvanized and delivered complete with all accessories and clear instructions. Sizes & gas struts: BV-GD-THERMO 66 (600x600 mm, 1 gas strut), BV-GD-THERMO 86 (800x600 mm, 2 gas struts), BV-GD-THERMO 88 (800x800 mm, 2 gas struts), BV-GD-THERMO 106 (1000x600 mm, 2 gas struts), BV-GD-THERMO 110 (1000x1000 mm, 2 gas struts).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bv-gd-thermo
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์