เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
    Storax B.V.

    Storax floor hatch CCA

    Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position.
    สเปคสินค้า
    • Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA 55 (500×500 mm), CCA 64 (600×400 mm), CCA 66 (600×600 mm), CCA 86 (800×600 mm), CCA 88 (800×800 mm), CCA 106 (1000×600 mm).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cca
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์