เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
    Storax B.V.

    Storax floor hatch CCA-GD

    Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing.
    สเปคสินค้า
    • Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge, locking in open position, and two gas pressure springs. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA-GD 66 (600×600 mm), CCA-GD 86 (800×600 mm), CCA-GD 88 (800×800 mm), CCA-GD 106 (1000×600 mm), CCA-GD 108 (1000×800 mm).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cca-gd
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์