เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax BV floor hatch RV
Storax B.V.

Storax BV floor hatch RV

Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts.
สเปคสินค้า
  • Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts. Surface treatment: hot-dip galvanized. Delivered complete with all required accessories and clear installation instructions. Sizes: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rv
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์