เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo
Storax Louvre Wall ST-033-Perfo
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-033-Perfo

    ST-033-PERFO | Extruded Z-shaped dummy louvre with a 33.3 mm pitch and 24% physical free area.
    สเปคสินค้า
    • ST-033-PERFO | Extruded Z-shaped dummy louvre with a 33.3 mm pitch and 24% physical free area. Equipped with insect-repellent perforation (11.5 x 3 mm). Made of aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS, or Interpon color (60–80 microns). Also available without perforation (ST-033-CLOSE). Single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 1400 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 37.5 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-033-perfo
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง