เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-050-WS
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-050-WS

ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%
สเปคสินค้า
  • ST-050-WS | Extruded aluminium louvre profile with excellent airflow and 50 mm pitch. Physical free area: 59%. Can be combined with the ST-050-W water-repellent louvre. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile. Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 50 x 55 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st-050-ws
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง