เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-150-acs

    ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption.
    สเปคสินค้า
    • ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption. Optional laser-cut aluminium end caps in louvre colour. Material: aluminium extrusion EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20µm) or powder coated in RAL, NCS, Sikkens or Interpon colours (60–80µm). Acoustics: Rw(C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB. Louvre holder: type ST-150-ACS-11, pre-mounted on carrier profile. Technical data: pitch 150 mm. Depth 147 mm. Height 239 mm. Physical free area 34.3%. Visual free area 54%. Intake K-factor 27.4. Maximum span 2800 mm at wind load qb 800 Pa.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-150acs
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง