เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax ventilation Louvre ST-414thf
Storax B.V.

Storax ventilation Louvre ST-414thf

The thermally insulated frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is equipped with a thermal insulation panel filled with PUR foam, and the sandwich panel can be powder-coated on both sides if required. The opening dimensions are produced according to specification. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns.
สเปคสินค้า
  • Material The thermally insulated frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is equipped with a thermal insulation panel filled with PUR foam, and the sandwich panel can be powder-coated on both sides if required. The opening dimensions are produced according to specification. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm and the clamping width is available in 24, 28 or 32 mm. The minimum production dimensions are 130 × 130 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and mounted using spacer blocks. Typical applications This thermally insulated frame grille is used in HVAC systems, hospitals, schools, hotels, curtain walls and thermally insulated air ducts.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st-414thf
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง