เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL 400 4FH Exterior Door
Strugal

STRUGAL 400 4FH Exterior Door

A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
สเปคสินค้า
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strugal_a4004fh
  • Product familySTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PUERTAS DE EXTERIOR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
โปรตุเกส
โมร็อกโก
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)