เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(21 รีวิว)
    Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. Innovating handrail design that can be installed on the framework, framework edge or completely embedded, with the option of lighting using LED strips.
    สเปคสินค้า
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_glassline1
    • Product familyBarandillas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL GLASS LINE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (74)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)