เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
    Strugal

    STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(26 รีวิว)
    It is the ideal sliding door for large dimensions with maximum comfort performance. The straight lines of this raisable sliding door convert it into one of the most popular for incorporation into large open spaces. Its metal fittings, which are designed for leaves of up to 400 kg, turn this assembly into a comfortable system with excellent performance.
    สเปคสินค้า
    • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s125rp3
    • Product familySistemas Correderas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S125RP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)