เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Two-Leaf)

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    สเปคสินค้า
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s44mcc2
    • Product familySistemas de Protección Solar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S44M CC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)