เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (One-Leaf)

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
    An economic solution for moderate climates. With a finish that is coplanar to the exterior, this European-channel series is available in a wide range of profiles and options.
    สเปคสินค้า
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s46rp1
    • Product familySistemas Practicables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S46
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)