เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
    Straight lines and luminosity adapted to all or specific type of projects, to improve technical performance.Straight lines design, coplanar outside and reinforced insulation using polyamides and optional polyofelin foams. Possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and 16 channel.
    สเปคสินค้า
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s64rp_fixed
    • Product familySistemas Practicables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S64RP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)