เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(13 รีวิว)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    สเปคสินค้า
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s74rp2_top
    • Product familySistemas Practicables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S74RP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา