เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf)

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    สเปคสินค้า
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/ m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s78a1
    • Product familySTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S78A
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง